(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเขียนฉลากที่สามารถสร้าง ป้ายฉลาก ที่มีประโยชน์และสะดวกมากมาย
[คุณสมบัติ]
· ความเร็วในการพิมพ์เร็วขึ้นสองเท่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
· ด้วย ATOK คุณสามารถแปลงอักขระที่เขียนด้วยลายมือบนแผงควบคุมเป็นตัวอักษรคันจิ
·รวมถึง เคส จัดเก็บที่สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการจัดระเบียบ ตะไบ และการแสดงการจัดหมวดหมู่ในสำนักงาน
· สำหรับจัดระเบียบรอบ ๆ โต๊ะทำงาน
· ป้ายชื่อสกุล
รหัสสินค้า |
---|
KL-G2 |
KL-M7CA |
KL-V460 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ เทป รองรับ (มิลลิเมตร) | ท่อ/ สายยาง รองรับ | พาวเวอร์ซัพพลาย | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (ก.) | จำนวนตัวอักษร | ขนาด ลิขวิดคริสตัล | อุปกรณ์เสริม | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,139.00 | LABEL PRINTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 ถึง 24 | รองรับ สายยาง 146 ประเภท: 6 ขนาด | ถ่าน อัลคาไลน์ 100 V AC หรือ 8 AA (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 4971850489290 | 770-5981 | สำหรับลายมือ | 850 | จำนวนของ typefaces: คันจิ 3, kana 8 ตัวอักษรและตัวเลข 15 | 8 หลัก x 4 แถว | เคส เก็บของ | 202 | 212 | 67.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,376.63 | LABEL PRINTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 ถึง 24 | รองรับ สายยาง 138 ประเภท: 6 ขนาด | 100 V AC | 4971850489146 | 491-6565 | ติดตั้งเครื่องตัดอัตโนมัติพร้อม กลไก ตัดครึ่ง | 2350 | จำนวนของ typefaces: คันจิ 3, kana 8 ตัวอักษรและตัวเลข 12 | 8 หลัก x 4 แถว | เคส เก็บของ | 202 | 216 | 64.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,940.00 ฿ 12,172.29 | LABEL PRINTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 ถึง 46 | รองรับ สายยาง 161 ประเภท: 8 ขนาด | 100 V AC | 4971850489856 | 497-6606 | - | 1400 | จำนวนของ typefaces: คันจิ 8, kana 8 ตัวอักษรและตัวเลข 20 | 15 หลัก x 5 บรรทัด | - | 237 | 235 | 106.5 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ฉลาก | ยี่ห้อ | ตั้งชื่อที่ดิน | ความหนาแน่นในการพิมพ์ | 200 × 200 |
---|---|---|---|---|---|
1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง