(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
FRC-55-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความจุ (L) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,122.82 | CATALOG CASES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 540 | 449 | 310 | สำหรับ B4 | 55 | 4905009826728 | 392-8977 | 1770 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | สี | ชัดเจน | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRC-55-C ในชุด ภาชนะ
รหัสสินค้า |
---|
FRC-17-C |
FRC-40-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความจุ (L) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 733.01 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 378 | 270 | 278 | สำหรับ A4 | 17 | 4905009826681 | 392-8951 | 930 | - | ||
฿ 998.66 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 540 | 378 | 278 | สำหรับ A4 | 40 | 4905009826704 | 392-8969 | 1500 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง