(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หน้าจอสามารถใช้เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ธรรมดาได้
·รวม ลูกล้อ เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น
·เนื่องจากขอบของผ้าเป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต จึงติดตั้งได้อย่างง่ายดายและไม่บิดงอง่าย
รหัสสินค้า |
---|
SRK-1612-IV |
SRK-1680-IV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | สี | รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,334.00 | TILE CARPETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | บรอนซ์ | งาช้าง | 4905009830572 | 392-9094 | 4.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,163.00 | TILE CARPETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 800 | บรอนซ์ | งาช้าง | 4905009830541 | 392-9124 | 3.8 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 1600 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | ความลึก(มิลลิเมตร) | 390 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | แบบสแตนด์อโลน | ไกด์ ประกอบ | 20 นาทีต่อ 2 ท่าน | สเปค | ชนิดประกอบ |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง