(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แบบพกพา, แบบ P, ที่เท้าแขน

แบบพกพา, แบบ P, ที่เท้าแขน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PT-AM

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ห้องน้ำแบบพกพาสำหรับกรณีฉุกเฉิน
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    640
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    548
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    570
  • JAN Code
    4903180363698
  • รหัสของทรัสโก้
    438-4237
  • มวล(ก.)
    5500
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
PT-AM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 6,709.00

LED LIGHT LED HEAD LIGHTS LAN 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ที่วางแขนสำหรับห้องน้ำแบบพกพา
·สามารถติดตั้งในห้องน้ำแบบพกพาที่มีจำหน่ายทั่วไปได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ PT-AM

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ห้องน้ำแบบพกพาสำหรับกรณีฉุกเฉิน
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    640
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    548
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    570
  • JAN Code
    4903180363698
  • รหัสของทรัสโก้
    438-4237
  • มวล(ก.)
    5500
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
PT-AM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 6,709.00

LED LIGHT LED HEAD LIGHTS LAN 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1