(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายพานสลิงคิโตะโพลีเอสเตอร์ความกว้าง 75 มม

สายพานสลิงคิโตะโพลีเอสเตอร์ความกว้าง 75 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,243.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BSL025-1.5
BSL025-2
BSL025-2.5
BSL025-3
BSL025-5
BSL025-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความยาว สายพาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,243.48

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 1.5 1.5 4937773521134 485-4241 1400 1 ชิ้น

฿ 3,668.16

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2 2 4937773521141 485-4250 1700 1 ชิ้น

฿ 4,182.09

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2.5 2.5 4937773521158 485-4268 2000 1 ชิ้น

฿ 4,696.62

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 3 3 4937773521165 485-4276 2300 1 ชิ้น

฿ 6,779.82

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 5 5 4937773521189 485-4292 3500 1 ชิ้น

฿ 7,794.87

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 6 6 4937773521196 485-4306 4100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด(เสื้อ)
    2.5
  • ความกว้าง สายพาน(มิลลิเมตร)
    75
  • ความหนาของ สายพาน(มิลลิเมตร)
    9
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สลิงผ้าใบ
  • ฉันยาว(มิลลิเมตร)
    300 มม
  • สเปค
    รูปตาที่ปลายทั้งสองข้าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลิงผ้าใบ มีความกว้างที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพที่เหนือกว่า
·เนื่องจากส่วนตาที่ปลายทั้งสองข้างแคบลงการทำงานของสลิงจึงทำได้ง่าย
· ความทนทาน โดดเด่นด้วย แผ่นป้องกัน
·ขีด จำกัด การทำงานจะแสดงด้วยเครื่องหมาย จำกัด (สีแดง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานสลิง

รหัสรุ่น
BSL025-1.5
BSL025-2
BSL025-2.5
BSL025-3
BSL025-5
BSL025-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความยาว สายพาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,243.48

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 1.5 1.5 4937773521134 485-4241 1400 1 ชิ้น

฿ 3,668.16

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2 2 4937773521141 485-4250 1700 1 ชิ้น

฿ 4,182.09

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2.5 2.5 4937773521158 485-4268 2000 1 ชิ้น

฿ 4,696.62

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 3 3 4937773521165 485-4276 2300 1 ชิ้น

฿ 6,779.82

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 5 5 4937773521189 485-4292 3500 1 ชิ้น

฿ 7,794.87

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 6 6 4937773521196 485-4306 4100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1