(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟ LED, กำลังไฟส่องสว่างสูง (W) 2.6

ไฟฉายพกพา, ไฟ LED, กำลังไฟส่องสว่างสูง (W) 2.6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LED-26P

  • เอาต์พุต (W)
    2.6
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทมือถือ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันฝน
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    6
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AAA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    140
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    40
  • JAN Code
    4937305037263
  • รหัสของทรัสโก้
    368-6221
  • มวล(ก.)
    160 (รวม ถ่าน:195)
  • อุปกรณ์เสริม
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA X 3 ก้อน
  • มุม ส่องสว่าง
    การฉายรังสี รุ่น Ultra diffusion
  • ความสว่าง(MCD)
    260000
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 3 ก้อน
  • สเปค
    ประเภทในร่ม ชนิด ป้องกันฝน
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LED-26P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,331.00

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • เอาต์พุต (W)
    2.6
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทมือถือ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันฝน
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    6
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AAA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    140
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    40
  • JAN Code
    4937305037263
  • รหัสของทรัสโก้
    368-6221
  • มวล(ก.)
    160 (รวม ถ่าน:195)
  • อุปกรณ์เสริม
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA X 3 ก้อน
  • มุม ส่องสว่าง
    การฉายรังสี รุ่น Ultra diffusion
  • ความสว่าง(MCD)
    260000
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 3 ก้อน
  • สเปค
    ประเภทในร่ม ชนิด ป้องกันฝน
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้หลอด LED 26 หลอด
·เปิดใช้หนังสือพิมพ์ที่อยู่ห่างออกไป 20 เมตรเพื่ออ่าน
·มี ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด AAA 3 ก้อน
·มี สายรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ภายในเครื่องจักรและระบบ ท่อเหล็ก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ LED-26P

  • เอาต์พุต (W)
    2.6
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภทมือถือ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันฝน
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    6
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน AAA
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    100
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    140
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร)
    40
  • JAN Code
    4937305037263
  • รหัสของทรัสโก้
    368-6221
  • มวล(ก.)
    160 (รวม ถ่าน:195)
  • อุปกรณ์เสริม
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA X 3 ก้อน
  • มุม ส่องสว่าง
    การฉายรังสี รุ่น Ultra diffusion
  • ความสว่าง(MCD)
    260000
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่านอัลคาไลน์ AAA จำนวน 3 ก้อน
  • สเปค
    ประเภทในร่ม ชนิด ป้องกันฝน
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
LED-26P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,331.00

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1