(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M-CC-L |
M-CC-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (ม.) |
บังคับรถ รุ่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.65 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4800 | L | 7.5 | รถยนต์ One-Box / rv / รถยนต์ขนาดใหญ่ ฯลฯ | 4967576123389 | 753-5473 | 942 | 1 ชิ้น | ||
฿ 354.81 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3600 | M | 6.5 | รถยนต์ทั่วไป / รถยนต์ขนาดกะทัดรัด / ยานพาหนะขนาดเล็ก ฯลฯ | 4967576123372 | 753-5481 | 620 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมเพื่อป้องกันรถของคุณจาก แปรงทาสี เช่นเดียวกับฝนและฝุ่น
·รวมเครื่องหมายกลางที่มองเห็นได้ง่าย
·ทำด้วยยางยืดเพื่อไม่ให้ชายเสื้อพลิ้วไหว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฝาครอบป้องกัน ยานยนต์สำหรับใช้ในการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ภายนอกอาคาร
รหัสรุ่น |
---|
M-CC-L |
M-CC-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ความยาว (ม.) |
บังคับรถ รุ่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.65 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4800 | L | 7.5 | รถยนต์ One-Box / rv / รถยนต์ขนาดใหญ่ ฯลฯ | 4967576123389 | 753-5473 | 942 | 1 ชิ้น | ||
฿ 354.81 |
CURING SHEETS FOR PAINTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3600 | M | 6.5 | รถยนต์ทั่วไป / รถยนต์ขนาดกะทัดรัด / ยานพาหนะขนาดเล็ก ฯลฯ | 4967576123372 | 753-5481 | 620 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง