(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทป Shore A ลายนูน

เทป Shore A ลายนูน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 17,550.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
ACH6000-50X25 SALE
ACH6000-100X25 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน/แพ็ค

฿ 17,550.20

฿ 13,743.56

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 50 4582221602271 486-1680 1 ม้วน

฿ 35,094.08

฿ 23,309.49

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 100 4582221602288 486-1671 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปแบบไม่มีกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.7
  • รายละเอียดสี
    สีเทา
  • ความเหนียวแน่น
    2 นิวตัน / 10 มม
  • อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง(°C)
    130
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • จำนวน/แพ็ค
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาว เหมาะสำหรับการป้องกัน กันลื่น และคราบสกปรก
[คุณสมบัติ]
· เทปกาว ที่มี วัสดุฐาน ที่มี พื้นผิว ไม่เรียบ Shore A และมีคุณสมบัติในการคลาย ตัวจับชิ้นงาน และการกันกระแทกที่ดีเยี่ยม
· ใช้ กาว ซิลิโคนที่ ทนความร้อน ดีเยี่ยมและไม่ทิ้งคราบ กาว ได้ง่าย
· สามารถติดกับม้วน Shore A ได้
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ประกาศหมายเลข 370 ของ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โรลมาสก์ในกระบวนการแปรรูปด้วย กาว หรือ สารทำปฏิกริยา ประสาน
· เพิ่มแรงดึงให้กับ ลูกกลิ้ง ป้อนกระดาษสำหรับฟิล์ม ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ฯลฯ
· แก้ไขชั่วคราวเมื่อขนส่งผลิตภัณฑ์

รหัสรุ่น
ACH6000-50X25 SALE
ACH6000-100X25 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน/แพ็ค

฿ 17,550.20

฿ 13,743.56

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 50 4582221602271 486-1680 1 ม้วน

฿ 35,094.08

฿ 23,309.49

PROTECTIVE TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 100 4582221602288 486-1671 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โดย Shore A ลายนูนมันยอดเยี่ยมมากในการถอดและไม่เหนียว

การใช้

● การม้วนกาวในระหว่างกระบวนการ กาว

สเปค

● สี: สีเทา
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
● ความหนา (มม.): 0.7
● SPQ (ม้วน): 5
● ความหนืด: 2 N / 10 มม
● อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 130°C

วัสดุ

● วัสดุฐาน: วัสดุฐาน พิเศษ + Shore A เรซิ่น
● กาว: ประเภท Shore A