(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สก๊อตช์®เทปใสสำหรับใช้ในการบรรจุหีบห่อ 309 series (สำหรับใช้งานเบา) 3 ม้วน

สก๊อตช์®เทปใสสำหรับใช้ในการบรรจุหีบห่อ 309 series (สำหรับใช้งานเบา) 3 ม้วน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 141.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
309-3PN SALE
309DSN SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 250.00

฿ 229.00

OPP tape 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4548623628622 394-0667 1 แพ็ค (3 ชิ้น)

฿ 141.00

฿ 129.00

OPP(POLYPROPYLENE) TAPES 1 ชิ้น - 1 วัน 4548623628615 394-0675 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    48
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.05
  • รายละเอียดสี
    สีใส
  • ความเหนียวแน่น
    1.8 นิวตัน / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    35N/10mm
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทป แสงสำหรับใช้กับหีบห่อไฟการ กระบวนการซีล ฯลฯ
·สามารถซ้อนทับได้
· เทป มีความโปร่งใสจึงไม่ปิดทับสิ่งที่อยู่บน พื้นผิวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มี การขัดเงา สะอาด

รหัสรุ่น
309-3PN SALE
309DSN SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 250.00

฿ 229.00

OPP tape 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4548623628622 394-0667 1 แพ็ค (3 ชิ้น)

฿ 141.00

฿ 129.00

OPP(POLYPROPYLENE) TAPES 1 ชิ้น - 1 วัน 4548623628615 394-0675 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1