(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความหยาบของ พื้นผิว เพชร Electrodeposited เทียบเท่ากับกระดาษทราย 100 (ความหยาบ)
·สามารถจับพื้นผิวที่ลื่นและไม่ลื่นโดย แคลมป์ยึด ความดัน ขั้นต่ำ
·ประสิทธิภาพการเก็บรักษาที่เหนือกว่าด้วยการจับที่แน่นหนาในช่วงแคบ ๆ ช่วยลดรอยขีดข่วนของ ชิ้นงาน
· พื้นผิว เพชร Electrodeposited มีความแข็งเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
SRP-080-DS |
SRP-082-DS |
SRP-100-DS |
SRP-102-DS |
SRP-120-DS |
SRP-122-DS |
SRP-160-DS |
SRP-162-DS |
SRP-200-DS |
SRP-202-DS |
SRP-250-DS |
SRP-252-DS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 790.94 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 × 0.7 | 8 | 10 | ||
฿ 791.09 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 × 0.7 | 8 | 12 | ||
฿ 746.50 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 × 0.8 | 10 | 10 | ||
฿ 791.40 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 × 0.8 | 10 | 12 | ||
฿ 840.69 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 × 0.8 | 12 | 10 | ||
฿ 791.87 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 × 0.8 | 12 | 12 | ||
฿ 991.59 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 × 1 | 16 | 10 | ||
฿ 992.05 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 × 1 | 16 | 12 | ||
฿ 1,105.46 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 × 1 | 20 | 10 | ||
฿ 1,106.08 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 × 1 | 20 | 12 | ||
฿ 1,234.85 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 × 1 | 25 | 10 | ||
฿ 1,333.66 | WORK GRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 × 1 | 25 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | หนังสือเวียน | พิมพ์ | ด้ามจับชิ้นงาน | ประเภท ปลาย | SUS630 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ พื้นผิว หน้าสัมผัส | เพชร Electrodepositioned |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง