1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน ยูรีเทน (แบบ แบบกลม )MSRP-UR

มือจับชิ้นงาน ยูรีเทน (แบบ แบบกลม )MSRP-UR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 697.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เนื่องจาก พื้นผิว แพ้ด ใช้ ยูรีเทน จึงป้องกันรอยขีดข่วน พื้นผิว ชิ้นงาน ได้
· พื้นผิว ยูรีเทน มี รูปทรง ฟองที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้อากาศถ่ายเทป้องกันการดูด
·เลือกจาก ความแข็ง 3 ประเภทเพื่อให้ตรงกับสภาพการใช้งาน
Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A สเกลวัด -35:ใช้ไฟ - เหลือง (อ่อน)
Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A สเกลวัด -60:ใช้งานปานกลาง - สีน้ำเงิน (กลาง *)
Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A สเกลวัด -80:ใช้งาน งานรับน้ำหนักมาก - สีแดง (แข็ง) (* ความแข็ง ปานกลางเปรียบได้กับยางรถยนต์)

รหัสสินค้า
MSRP-082-35UR
MSRP-082-60UR
MSRP-082-80UR
MSRP-102-35UR
MSRP-102-60UR
MSRP-102-80UR
MSRP-122-35UR
MSRP-122-60UR
MSRP-122-80UR
MSRP-162-35UR
MSRP-162-60UR
MSRP-162-80UR
MSRP-202-35UR
MSRP-202-60UR
MSRP-202-80UR
MSRP-252-35UR
MSRP-252-60UR
MSRP-252-80UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A) เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง D
(มิลลิเมตร)

฿ 697.21

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4 × 0.7358

฿ 697.21

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4 × 0.7608

฿ 697.21

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M4 × 0.7808

฿ 697.52

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5 × 0.83510

฿ 697.52

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5 × 0.86010

฿ 705.16

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 3 วัน 10M5 × 0.88010

฿ 791.71

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5 × 0.83512

฿ 791.71

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5 × 0.86012

฿ 791.71

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M5 × 0.88012

฿ 916.61

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 13516

฿ 916.61

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 16016

฿ 916.61

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 18016

฿ 1,030.16

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 22 วัน 10M6 × 13520

฿ 1,030.16

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 16020

฿ 1,030.16

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 18020

฿ 1,219.64

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 13525

฿ 1,219.64

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 16025

฿ 1,219.64

WORK GRIPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 × 18025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง หนังสือเวียน พิมพ์ ด้ามจับชิ้นงาน ประเภท ปลาย SUS303
วัสดุ ของ พื้นผิว หน้าสัมผัส ยูรีเทน