(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OD-007 เทป PE แบบครอสชั่วคราวสำหรับการ เทป ออก
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
    ฿ 4,214.08 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OD-007-50X25-LB-PACK
OD-007-50X25-LG-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 4,214.08

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ประเภทสีฟ้า ฟ้าอ่อน 4547691711533 1 กล่อง (30 ม้วน)

฿ 4,214.08

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน สีเขียว สีเขียวอ่อน 4547691699060 1 กล่อง (30 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    25
  • เคส น้ำหนักรวม(กิโลกรัม)
    6
  • น้ำหนักลมขึ้น(ก.)
    180
  • ขนาด กระดาษลูกฟูก (กว้าง x ยาว x สูง)(มิลลิเมตร)
    350 × 240 × 270
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 กล่อง (30 ม้วน)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ สำรองใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
· เทป ประหยัดชนิดใหม่

รหัสรุ่น
OD-007-50X25-LB-PACK
OD-007-50X25-LG-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 4,214.08

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน ประเภทสีฟ้า ฟ้าอ่อน 4547691711533 1 กล่อง (30 ม้วน)

฿ 4,214.08

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน สีเขียว สีเขียวอ่อน 4547691699060 1 กล่อง (30 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1