(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นพลาสติก Grand cart แบบเงียบมือจับด้านเดียว 3 ระดับ

รถเข็นพลาสติก Grand cart แบบเงียบมือจับด้านเดียว 3 ระดับ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 16,918.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TP-X705
TP-X805
TP-X905
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 16,918.13

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 200 718 468 183 935 100 489-3646 16700 (16.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,559.13

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 300 800 535 220 985 125 489-3735 22300 (22.3 กก.) 1 หน่วย

฿ 24,064.76

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 400 900 605 230 1010 125 489-3832 28400 (28.4 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • มาตรการแก้ไขด้านความเงียบ
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ล้อเลื่อนล้อเลื่อนคงที่ x 2 ชิ้นต่อชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เรซิ่น
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ลูกล้อ เรซิ่น ที่มีเสียงรบกวนต่ำเป็นรถเข็นที่เงียบซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนในการเดินทาง
·สำหรับการรวบรวมสินค้าและการจัดส่งสินค้าขนาดเล็กบน รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกมากสำหรับการทำงานในตอนเช้าตรู่หรือตอนดึกรวมถึงในย่านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้า ฯลฯ

รหัสรุ่น
TP-X705
TP-X805
TP-X905
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 16,918.13

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 200 718 468 183 935 100 489-3646 16700 (16.7 กก.) 1 หน่วย

฿ 20,559.13

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 300 800 535 220 985 125 489-3735 22300 (22.3 กก.) 1 หน่วย

฿ 24,064.76

DOLLY CARTS / HAND TRUCKS 1 ชิ้น 40 วัน 400 900 605 230 1010 125 489-3832 28400 (28.4 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1