(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนฉีดพ่นพร้อมชุดถ้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีดชนิดแรงโน้มถ่วง (มม.) φ1.1ถึงφ1.4ถ้วยวัสดุอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป

ปืนฉีดพ่นพร้อมชุดถ้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีดชนิดแรงโน้มถ่วง (มม.) φ1.1ถึงφ1.4ถ้วยวัสดุอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,625.65 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSG-508G-11S
TSG-508G-14S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา จำนวนเนื้อหา

฿ 4,625.65

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1.1 4989999360639 479-2009 ปืน TSG-508G-11 ถ้วยGC-05 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย อะลูมิเนียม (0.4 L))

฿ 4,625.65

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1.4 4989999360646 479-2025 ปืน TSG-508G-14 ถ้วยGC-05 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย อะลูมิเนียม (0.4 L))

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    แบบตามแรงโน้มถ่วง
  • ความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร)
    250
  • ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที)
    250
  • ความจุถ้วย(L)
    0.5
  • สเตจ ละออง
    ความละเอียดสูง
  • เครื่องจักร ความกด, ความอัด, ความดัน จำเป็น(กิโลวัตต์)
    2.2
  • การติดตั้งถ้วยเปิด
    G1 / 4
  • อากาศ เต้าเสียบ
    G1 / 4
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ชิ้นส่วน หน้าสัมผัส ของเหลว
    สเตนเลส (SUS304)
  • วัสดุ ถ้วย
    การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
  • มวล(ก.)
    615
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย อะลูมิเนียม (0.4 L))

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ซึ่งเนื่องจากมีการกระจายน้อยกว่าที่ ความดัน มือปืน 0.2 mpa และที่ ความดัน ปานกลาง / ต่ำประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว จึงสูง
·ใน หัวฉีด และ ฝาครอบ จะใช้วิธีการประมวลผลบอลและกรวยเพื่อให้ได้ แพทเทิร์น พ่น
·ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การทาสีรถหรูไปจนถึงการป้องกันสนิมของโครงเหล็ก
·ชิ้นส่วนของปืนที่ หน้าสัมผัส ของเหลวเป็น สเตนเลส เพื่อความเข้ากันได้เพิ่มเติมกับ แปรงทาสี น้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับรถยนต์ (งาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) การเคลือบผิว โลหะงานไม้เฟอร์นิเจอร์ การเคลือบผิว พลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ

รหัสรุ่น
TSG-508G-11S
TSG-508G-14S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา จำนวนเนื้อหา

฿ 4,625.65

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1.1 4989999360639 479-2009 ปืน TSG-508G-11 ถ้วยGC-05 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย อะลูมิเนียม (0.4 L))

฿ 4,625.65

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1.4 4989999360646 479-2025 ปืน TSG-508G-14 ถ้วยGC-05 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย อะลูมิเนียม (0.4 L))

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1