1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตำแหน่งติดตั้ง ยาง สำหรับการตัดสูง ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.) ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการตัดสูง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตำแหน่งติดตั้ง ยาง สำหรับการตัดสูง ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.) ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการตัดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 563.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการตกผลึกด้วย GC และเม็ด สารขัดถู มีรูพรุนโพลีคริสตัลลีนจึงให้ความ สามารถ ในการ ความสามารถในการตัดเฉือน สูงในขณะที่รักษา ความยืดหยุ่น ของหินเจียรธรรมดาที่มี เพลา ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา SKD คาร์ไบด์ อะลูมิเนียม ฯลฯ

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมีการตกผลึกด้วย GC และ เม็ดสารขัดถู มีรูพรุนแบบ polycrystalline จึงมีความ สามารถ ในการ ความสามารถในการตัดเฉือน สูงในขณะที่ยังคง ความยืดหยุ่น เช่นหินเจียรทั่วไปกับ เพลา ยาง

การใช้

● สำหรับ การขัดเงา ของ SKD คาร์ไบด์ ซีเมนต์และ อะลูมิเนียม ฯลฯ

สเปค

● ขนาด เม็ดขัด (#): 220
● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 10
● SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
PI2204F
PI2206F
PI2208F
PI2210F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 563.00

POLISHINGTOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4134989999359817479-1924290 กรัม / แพ็ค

฿ 602.00

POLISHINGTOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6154989999359824479-1932370 ก. / แพ็ค

฿ 644.00

SHANK RUBBERIZED STONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8204989999359831479-1941490 กรัม / แพ็ค

฿ 693.00

POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10204989999359848479-1959630 กรัม / แพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยาง ขอบ ขนาดอนุภาค(#) 220 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 30 สี สีชมพู จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 10
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 30000