(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2- รถเข็นล้อเดียว ล้อ ตัวเครื่อง ถัง อะลูมิเนียม ไม่เป็น สนิม น้ำหนักเบา

2- รถเข็นล้อเดียว ล้อ ตัวเครื่อง ถัง อะลูมิเนียม ไม่เป็น สนิม น้ำหนักเบา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 28,770.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4-GATA
4FT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลด พื้นผิว มิติ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 28,770.00

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน - 1310 860 489-5941 7000 1 หน่วย

฿ 40,398.00

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน โหลดไฟฟ้า โต๊ะระดับ แพลตฟอร์ม 1340 890 489-5932 10000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถ รถเข็น ล้อ เดียว
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    80
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    310
  • โหลด พื้นผิว มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    600
  • ประเภทยาง
    250-4
  • วัสดุ
    อลูมิเนียมอัลลอย ยาง PE
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก อะลูมิเนียม ตัวเครื่อง สนิม และ น้ำหนักเบา
·ล้ออลูมิเนียมขนาดใหญ่ข้อกำหนดยางลม

รหัสรุ่น
4-GATA
4FT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ความยาว
(มิลลิเมตร)
โหลด พื้นผิว มิติ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 28,770.00

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน - 1310 860 489-5941 7000 1 หน่วย

฿ 40,398.00

REAR CARS 1 ชิ้น 40 วัน โหลดไฟฟ้า โต๊ะระดับ แพลตฟอร์ม 1340 890 489-5932 10000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตัวเครื่อง ทำจาก อะลูมิเนียม สนิม และ น้ำหนักเบา
● ยางเป็นล้อขนาดใหญ่ชนิดอลูมิเนียมล้อยางสเปค

สเปค

● ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 1340 × 600 × 310
● มิติ พื้นผิว โหลด (ยาว x กว้าง) (มม.): 890 x 600
● ประเภทยาง: 250-4
● SPQ (ชิ้น): 1
● โหลดไฟฟ้า เท่ากัน: 80 กิโลกรัม

วัสดุ

● อะลูมิเนียมอัลลอย