(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง สำหรับ โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต

คลองเลื่อย อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง สำหรับ โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,859.01 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ULR-L1200
ULR-L900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 11,530.31

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 467-3743 6.0 1 ชุด

฿ 10,859.01

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 467-3751 5.5 1 ชุด

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต
  • ความสูง (มม.)
    125
  • ความลึก (มม.)
    350
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • โต๊ะช่าง รองรับการใช้งาน
    ประเภท ULRT
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    ชั้นวาง แผ่นเพลท ข้าง คลองเลื่อย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  • สเปค 2
    พาวเวอร์ซัพพลาย: 4 m (พร้อม สวิตช์ ตัวกลาง)
  • สเปค 3
    ไฟเรืองแสง: 20 W
  • ความจุ
    1 ชุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวมไฟเรืองแสง 20 W เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับบริเวณใกล้เคียง
·มันมีสายไฟ 4 สวิตช์ / ปิดที่ 1.5 เมตร

รหัสรุ่น
ULR-L1200
ULR-L900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 11,530.31

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 467-3743 6.0 1 ชุด

฿ 10,859.01

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 467-3751 5.5 1 ชุด

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1