(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเลือกแรกสำหรับเกลียวใน
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ที่ครอบคลุมโปรไฟล์ สกรู ที่หลากหลายพร้อมเกรดและเบรกเกอร์ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ งานต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | D5M (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) | นาที (มิลลิเมตร) | f1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือซ้าย | 32 | 18.5 | 60 | 44 | - | 14 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือขวา | 32 | 15.5 | 50 | 33 | 15.5 | 12 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือขวา | 32 | 18.5 | 60 | 44 | - | 14 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือซ้าย | 40 | 18.5 | 60 | 38 | - | 12 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือซ้าย | 40 | 15.5 | 60 | 37 | 15.5 | 14 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือซ้าย | 40 | 24.5 | 70 | 48 | - | 17 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือขวา | 40 | 18.5 | 60 | 38 | - | 12 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือขวา | 40 | 15.5 | 60 | 37 | 15.5 | 14 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือขวา | 40 | 24.5 | 70 | 48 | - | 17 | ||
฿ 20,429.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือขวา | 40 | 32.0 | 90 | 69 | - | 22 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือซ้าย | 50 | 18.5 | 60 | 36 | - | 14 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือซ้าย | 50 | 24.5 | 70 | 47 | - | 17 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือซ้าย | 50 | 32.0 | 90 | 68 | - | 22 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | มือซ้าย | 50 | 40.0 | 105 | 84 | - | 27 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือขวา | 50 | 18.5 | 60 | 36 | - | 14 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือขวา | 50 | 24.5 | 70 | 47 | - | 17 | ||
฿ 22,717.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | มือขวา | 50 | 40.0 | 105 | 84 | - | 27 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือซ้าย | 63 | 18.5 | 70 | 42 | - | 14 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือซ้าย | 63 | 24.5 | 75 | 48 | - | 17 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือซ้าย | 63 | 32.0 | 90 | 64 | - | 22 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | มือซ้าย | 63 | 40.0 | 105 | 80 | - | 27 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือขวา | 63 | 18.5 | 70 | 42 | - | 14 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือขวา | 63 | 24.5 | 75 | 48 | - | 17 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือขวา | 63 | 32.0 | 90 | 64 | - | 22 | ||
฿ 26,097.48 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | มือขวา | 63 | 40.0 | 105 | 80 | - | 27 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เกลียว ภายใน | ชนิดสกรู | 60 ° มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 ° C เกลียววิตเวอต (W) / ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกา (NPT) | มี / ไม่ต้อง ตัด รู น้ำมันตัดกลึง | มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี ใบมีดลบคม ตัดแบน | NA | ขนาด ปลาย | 16 | ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 3 |
เข้าใจแล้ว | 41706 | γn(°) | -15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง