(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หัว ตัดชนิด ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูงสำหรับการกลึงตัดและการ งานตัดเซาะร่อง
รับแรงตัดด้านข้างได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เบาะนั่งแบบ ล็อค ราง และเบาะนั่งรูปตัววีซึ่งให้ความปลอดภัยใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง(ได้สิทธิบัตร)
สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า
รหัสสินค้า |
---|
570-40L123K18B088B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทรายละเอียด | ขนาด แผ่น | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,760.51 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 180 | 18 | มือซ้าย | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | K | 18 | 64.1 | N123K2-0600- TF | 4 | 88 | 45.1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | ขนาด d มม(มิลลิเมตร) | 32 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 570-40L123K18B088B ในชุด ใบมีดลบคม CoroCut SL สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า แคลมป์ยึด สกรู 570-R / L123-B
รหัสสินค้า |
---|
570-32L123F15B090B |
570-32L123F15B130B |
570-32L123G18B090B |
570-40L123K18B168B |
570-40L123K18B220B |
570-40R123H18B040B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทรายละเอียด | ขนาด แผ่น | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,097.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | 140 | 15 | มือซ้าย | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- ซม | 2 | 90 | 37.4 | ||
฿ 13,928.44 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 300 | 15 | มือซ้าย | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- ซม | 2 | 130 | 37.4 | ||
฿ 14,280.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 160 | 18 | มือซ้าย | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | G | 14 | 56.1 | N123G2-0300- TF | 3 | 90 | 41.1 | ||
฿ 14,760.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 400 | 18 | มือซ้าย | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | K | 18 | 64.1 | N123K2-0600- TF | 4 | 168 | 45.1 | ||
฿ 14,760.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1000 | 18 | มือซ้าย | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | K | 18 | 64.1 | N123K2-0600- TF | 4 | 220 | 45.1 | ||
฿ 14,760.51 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 60 | 18 | มือขวา | เส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก) | H | 18 | 64.1 | N123H2-0400- TF | 3 | 40 | 45.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง