1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม CoroCut SL สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า แคลมป์ยึด สกรู 570-R / L123-B (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

ใบมีดลบคม CoroCut SL สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า แคลมป์ยึด สกรู 570-R / L123-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,097.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หัว ตัดชนิด ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูงสำหรับการกลึงตัดและการ งานตัดเซาะร่อง
รับแรงตัดด้านข้างได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เบาะนั่งแบบ ล็อค ราง และเบาะนั่งรูปตัววีซึ่งให้ความปลอดภัยใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง(ได้สิทธิบัตร)
สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า

รหัสสินค้า
570-40R123H18B220B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ประเภทรายละเอียด ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 14,760.51

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 450018มือขวาเส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก)H1864.1N123H2-0400- TF322045.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 2 มุม ขนาด d มม(มิลลิเมตร) 32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 570-40R123H18B220B ในชุด ใบมีดลบคม CoroCut SL สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า แคลมป์ยึด สกรู 570-R / L123-B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
570-32L123F15B090B
570-32L123F15B130B
570-32L123G18B090B
570-40R123H18B300B
570-40R123J18B040B
570-40R123J18B060B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ประเภทรายละเอียด ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 13,097.00

1 ชิ้น 5 วัน 2.514015มือซ้ายเส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก)F1452.35N123F2-0250- ซม29037.4

฿ 13,928.44

1 ชิ้น 5 วัน 2.530015มือซ้ายเส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก)F1452.35N123F2-0250- ซม213037.4

฿ 14,280.98

1 ชิ้น 5 วัน 316018มือซ้ายเส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก)G1456.1N123G2-0300- TF39041.1

฿ 14,760.51

1 ชิ้น 5 วัน 480018มือขวาเส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก)H1864.1N123H2-0400- TF330045.1

฿ 14,760.51

1 ชิ้น 5 วัน 57018มือขวาเส้นโค้ง (คดเคี้ยวด้านนอก)J1864.1N123J2-0500- TF3.54045.1

฿ 14,760.51

1 ชิ้น 5 วัน 59518มือขวาCurve (ออกไปด้านนอก)J1864.1N123J2-0500- TF3.56045.1