(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ตัวยึดก้านชนิดความแข็งแรงสูงสำหรับการทำโปรไฟล์
รับแรงตัดด้านข้างได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เบาะนั่งแบบ ล็อค ราง และเบาะนั่งรูปตัววีซึ่งให้ความปลอดภัยใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง(ได้สิทธิบัตร)
สำหรับการ การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
LX123J16-2525B-070 |
LX123J16-3232B-070 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,016.19 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 25 | N123J2-0600-RM | - | 41.7 | ||
฿ 14,604.50 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 32 | 32 | 32 | N123J2-0600-RM | - | 48.7 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การให้อาหารแนวนอน / การกลึงตามแบบ | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 6 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | ประเภทรายละเอียด | ก้าน 70 ° | มุม ตัด(°) | 1 ถึง 70 |
ขนาด แผ่น | J | ระบบ แคลมป์ยึด | ที่ แคลมป์ยึด สกรู | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 190 |
มิติ L3(มิลลิเมตร) | 40 | ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง