(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ ก้าน อเนกประสงค์แบบ 1 มุมและ 2 มุมสำหรับ การกลึงตามแบบ
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การให้อาหารแนวนอน / การกลึงตามแบบ | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 6 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | ประเภทรายละเอียด | ก้าน 0 ° |
มุม ตัด(°) | 0 | ขนาด แผ่น | J | ระบบ แคลมป์ยึด | ที่ แคลมป์ยึด สกรู |
มิติ B(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ H1(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 150 |
มิติ L3(มิลลิเมตร) | 51.5 | ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 6 | ขนาด / F1(มิลลิเมตร) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง