1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตเครื่องมือสั้นสำหรับระบบการจับ QS เครื่องมือตัด / เซาะร่อง QS-R / LF

SDV INDEXABLE TOOLS

บิตเครื่องมือสั้นสำหรับระบบการจับ QS เครื่องมือตัด / เซาะร่อง QS-R / LF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,732.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบบ เปลี่ยนเร็วที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติขนาดเล็ก
สกรู ตัวเดียวจะถอด โฮลเดอร์ และดึง แผ่นเวจ ออกพร้อมกันเพื่อการเปลี่ยนและตั้งค่า เครื่องมือ อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
QS-LF123U06-1010BHP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,732.12

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) 0.5-3.18 เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด(มิลลิเมตร) 1
ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) 6.4 อย่างเห็นแก่ตัว มือซ้าย จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 3 มุม
ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 10 ประเภทรายละเอียด ยู มิติ B(มิลลิเมตร) 10
มิติ H1(มิลลิเมตร) 10 ชิป IC เกจวัด N123U3-0150-CM ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) 3
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 70 ขนาด / F1(มิลลิเมตร) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QS-LF123U06-1010BHP ในชุด บิตเครื่องมือสั้นสำหรับระบบการจับ QS เครื่องมือตัด / เซาะร่อง QS-R / LF