(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C5-PTFNR-17090-16W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | มุม กวาดล้าง | สเปค | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | มุมคายγ (°) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด | D5M (มิลลิเมตร) | ขนาด / D1 | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 0° | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเวจ T-Max P | - | 17 | 90 | 16 | 41706 | - | - | 67 | -6 | -13 | TNMG 16 04 08 | 50 | 25 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | รูหล่อลื่น Y / N | มี | มุม ตัด(°) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C5-PTFNR-17090-16W ในชุด หัว ตัด Coromant capto สำหรับการกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน PTFNR / L
รหัสสินค้า |
---|
C4-PTFNR-13080-11HP |
C4-PTFNR-17090-16W |
C4-PTFNR-22110-16W |
C5-PTFNR-22110-16W |
C5-PTFNR-27140-16W |
C6-PTFNL-27140-16W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | มุม กวาดล้าง | สเปค | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | มุมคายγ (°) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด | D5M (มิลลิเมตร) | ขนาด / D1 | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,825.54 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | มือขวา | แคลมป์รัดสายไฟ | - | - | 80 | - | - | 11 | 41643 | 0.4 | 51.9 | - | - | - | TNMG 11 03 04 | - | - | 1.2 | 40 | ||
฿ 17,880.78 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 0° | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเวจ T-Max P | - | 17 | 90 | 16 | 41706 | - | - | 69 | -6 | -13 | TNMG 16 04 08 | 40 | 25 | - | - | ||
฿ 17,880.78 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 0° | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเวจ T-Max P | - | 22 | 110 | 16 | 41706 | - | - | 89 | -6 | -12 | TNMG 16 04 08 | 40 | 32 | - | - | ||
฿ 20,012.96 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 0° | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเวจ T-Max P | - | 22 | 110 | 16 | 41706 | - | - | 88 | -6 | -12 | TNMG 16 04 08 | 50 | 32 | - | - | ||
฿ 18,848.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | ล็อค ก้านโยก | 0° | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเวจ T-Max P | - | 27 | 140 | 16 | 41706 | - | - | 119 | -6 | -11 | TNMG 16 04 08 | 50 | 40 | - | - | ||
฿ 21,627.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | ล็อค ก้านโยก | 0° | ที่ แคลมป์ยึด แผ่นเวจ T-Max P | - | 27 | 140 | 16 | 41706 | - | - | 115 | -6 | -11 | TNMG 16 04 08 | 63 | 40 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง