1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด ก้านโยก t-max P สำหรับเม็ดมีดลบ PTFNR / L

แคลมป์ยึด ก้านโยก t-max P สำหรับเม็ดมีดลบ PTFNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,497.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับ เครื่องกลึง
การกลึงภายนอก T-max P ซีรีส์ที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง

รหัสสินค้า
PTFNL12CA-16
PTFNL16CA-16
PTFNR12CA-16
PTFNR16CA-16
PTFNR20CA-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย iC มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด ขนาด l8
(มิลลิเมตร)

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 50มือซ้าย5520552016417061512-9TNMG 16 04 0835

฿ 9,304.68

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 55มือซ้าย6325632516417062016-8TNMG 16 04 0839

฿ 9,304.68

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 50มือขวา5520552016417061512-9TNMG 16 04 0835

฿ 9,304.68

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 55มือขวา6325632516417062016-8TNMG 16 04 0839

฿ 11,068.20

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 70มือขวา7025703022416412020-8TNMG 22 04 0840

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
รูหล่อลื่น Y / N NA สเปค ที่ แคลมป์ยึด ก้านโยก T-Max P มุม ตัด(°) 90
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) 0 มุมคายγ(°) -6