1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sandvik, T-max P, ชุดตัด, การกลึง, DDNNN

Sandvik, T-max P, ชุดตัด, การกลึง, DDNNN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,836.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้

รหัสสินค้า
C4-DDNNN-00050-11
C4-DDNNN-00055-15
C4-DDNNN-00055-1504
C5-DDNNN-00060-15
C5-DDNNN-00060-1504
C6-DDNNN-00065-15
C6-DDNNN-00065-1504
C8-DDNNN-00080-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมคายเศษ
(°)
สเปค ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เข้าใจแล้ว สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น ชิป IC เกจวัด แรงบิด
(นิวตันเมตร)
มิติ dm2 min mm 4)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D 5 m
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน --5011-ตามแนวแกน จากจุดศูนย์กลางDNMG 11 04 081.7140400.4

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5-55151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 06 083.9145400.4

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5สำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม55151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 04 083.9145400.4

฿ 14,292.47

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5-60151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 06 083.9165500.6

฿ 14,292.47

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5สำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม60151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 04 083.9165500.6

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5-65151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 06 083.9190631.1

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5สำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม65151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 04 083.9190631.1

฿ 17,776.77

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน -5-80151/2ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลางDNMG 15 06 083.9250802.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร รูปทรง 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การทําแชมเฟอร์ / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ เชิงลบ มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -9
มุม สายนำไฟฟ้า(°) 27.5 มุม ตัด(°) 62.5 ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 0.5
มิติ dm1 min mm 4)(มิลลิเมตร) -