(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด สำหรับ CoroCut XS
เม็ดมีด เคลือบ คาร์ไบด์
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนประกอบ ขนาดเล็ก
สำหรับการทำเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
MAXR3300-H10F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | อย่างเห็นแก่ตัว | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | พิทช์ (สำหรับเธรด) | ประเภท วัสดุ | ความเผื่อ โนส R | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | รหัสของทรัสโก้ | ความสูงของ คอร์/แกน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,129.00 | SDV MILLING CHIP | 5 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | 3.18 มม | - | - | - | H10F | ±0.03 | - | - | - | ±0.03 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | Threading | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | โนส อาร์ | อื่น ๆ | โนส อื่น R(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ทำซ้ำ ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | ±0.025 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAXR3300-H10F ในชุด เม็ดมีด CoroCut XS สำหรับการกลึงเกลียวโดยไม่ต้องตกแต่งใบมีดรูปตัววี 60 °
รหัสสินค้า |
---|
MATL360-A-1105 |
MATL360-A-H13A |
MATL360-C-1105 |
MATL360-C-H13A |
MATL360-N-1025 |
MATL360-N-1105 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | อย่างเห็นแก่ตัว | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | พิทช์ (สำหรับเธรด) | ประเภท วัสดุ | ความเผื่อ โนส R | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | รหัสของทรัสโก้ | ความสูงของ คอร์/แกน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,012.84 | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือซ้าย | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | ต่ำสุด 80 / สูงสุด 24 (นิ้ว) | ต่ำสุด 0.2 มม. / สูงสุด 1 มม | GC1105 | ±0.02 | 0.6 | ก | - | ±0.025 | ||
฿ 1,414.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือซ้าย | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | ต่ำสุด 80 / สูงสุด 24 (นิ้ว) | ต่ำสุด 0.2 มม. / สูงสุด 1 มม | H13A | ±0.02 | 0.6 | ก | - | ±0.025 | ||
฿ 2,012.84 | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือซ้าย | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | ต่ำสุด 80 / สูงสุด 24 (นิ้ว) | ต่ำสุด 0.2 มม. / สูงสุด 1 มม | GC1105 | ±0.02 | 0.6 | ค | - | ±0.025 | ||
฿ 1,759.00 | 5 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือซ้าย | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | ต่ำสุด 80 / สูงสุด 24 (นิ้ว) | ต่ำสุด 0.2 มม. / สูงสุด 1 มม | H13A | ±0.02 | 0.6 | ค | - | ±0.025 | ||
฿ 2,177.00 | 5 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือซ้าย | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | ต่ำสุด 80 / สูงสุด 12 (นิ้ว) | ต่ำสุด 0.2 มม. / สูงสุด 2 มม | GC1025 | ±0.02 | 1.59 | ยังไม่มีข้อความ | - | ±0.025 | ||
฿ 2,177.00 | 5 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือซ้าย | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | ต่ำสุด 80 / สูงสุด 12 (นิ้ว) | ต่ำสุด 0.2 มม. / สูงสุด 2 มม | GC1105 | ±0.02 | 1.59 | ยังไม่มีข้อความ | - | ±0.025 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง