1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CoroMill 200 การกัดปาดหน้าและการกัดปลายใบมีดพร้อมการยึดอาร์เบอร์ (รหัสสินค้า)

MILLING HOLDER_CHIP

CoroMill 200 การกัดปาดหน้าและการกัดปลายใบมีดพร้อมการยึดอาร์เบอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,838.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับงานกัดทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับงานทำ แม่พิมพ์ ด้วย คำแนะนำแรกสำหรับการกัดหยาบ

รหัสสินค้า
R200-040Q22-12L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
การขัดเงา หมวดหมู่ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด ขนาด az
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
สเปค ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
การ กระจาย ใบมีดลบคม

฿ 24,838.00

MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 52 มมการตกแต่ง50223618,0003.7แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง400.4พิทช์ หยาบ (จำนวนใบมีดต่ำ)12การหารไม่เท่ากัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ มิติ L3(มิลลิเมตร) - แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ การกลึงตามแบบ ทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดกระโดด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R200-040Q22-12L ในชุด CoroMill 200 การกัดปาดหน้าและการกัดปลายใบมีดพร้อมการยึดอาร์เบอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R200-038Q22-12L
R200-038Q22-12M
R200-040Q22-12H
R200-040Q22-12M
R200-047Q22-16M
R200-050Q27-16M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
การขัดเงา หมวดหมู่ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด ขนาด az
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
สเปค ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
การ กระจาย ใบมีดลบคม

฿ 24,838.00

1 ชิ้น 5 วัน 50 มมการตกแต่ง50223618,8003.7แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง380.7พิทช์ หยาบ (จำนวนใบมีดต่ำ)12การหารไม่เท่ากัน

฿ 28,309.54

1 ชิ้น 5 วัน 50 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง50224618,8003.7แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง380.7พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง)12การหารไม่เท่ากัน

฿ 25,941.00

1 ชิ้น 5 วัน 52 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง50225618,0003.7แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง400.4Extra-cross พิทช์ (ใบมีดจำนวนมาก)12หารเท่ากัน

฿ 28,309.54

1 ชิ้น 5 วัน 52 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง50224618,0003.7แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง400.4พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง)12การหารไม่เท่ากัน

฿ 29,141.61

1 ชิ้น 5 วัน 63 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง50224815,3004.9แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง470.5พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง)16การหารไม่เท่ากัน

฿ 29,141.61

1 ชิ้น 5 วัน 66 มมการประมวลผลหยาบและปานกลาง50274814,5004.9แขนจับป้อมมีด ติดตั้ง500.9พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง)16การหารไม่เท่ากัน