1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ ดอกสว่าน U-Max เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ถึง 40 มม. พิทช์ ช์ หยาบ (ใบมีดน้อย) R216.2 (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

ดอกเอ็นมิลล์ ดอกสว่าน U-Max เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ถึง 40 มม. พิทช์ ช์ หยาบ (ใบมีดน้อย) R216.2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,436.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัด บ่า สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
R216.2-020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ชิป IC เกจวัด ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)

฿ 15,436.57

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2011520139.71512011539.70.3R216.2-170308-2 ( ใบมีดลบคม ต่อพ่วง)115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 15 ประเภทรายละเอียด ก้าน ทรงกระบอก
สเปค พิทช์ (ใบมีดจำนวนน้อย) การ กระจาย ใบมีดลบคม แบ่งเท่า ๆ กัน