(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
R215.34-03050-AC08L-1620 |
R215.34-04050-AC11L-1620 |
R215.35-05050-AC13L-1620 |
R215.36-06050-AC13L-1620 |
R215.36-08050-AC19L-1620 |
R215.36-12050-AC26L-1620 |
R215.36-16050-AC32L-1620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด bn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,594.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 4 | 6 | 57 | 8 | 0.12 | 0.25 | ||
฿ 4,122.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 11 | 4 | 6 | 57 | 11.2 | 0.12 | 0.25 | ||
฿ 4,122.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 13 | 5 | 6 | 57 | 14 | 0.12 | 0.25 | ||
฿ 5,503.73 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 13 | 6 | 6 | 57 | 16 | 0.12 | 0.25 | ||
฿ 6,868.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 19 | 6 | 8 | 63 | 22.4 | 0.12 | 0.25 | ||
฿ 11,756.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 6 | 12 | 83 | 35.20 | 0.12 | 0.12 | ||
฿ 20,064.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 32 | 6 | 16 | 92 | 45 | 0.19 | 0.35 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | PVD |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -50 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H7 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H5 | ประเภท วัสดุ | GC1620 |
ใบมีดลบคม | แบบตรง | ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | 66-75 | มุมคายγ(°) | 4-12 |
แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ขุดเจาะ | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | ความยาว ก้าน | แบบยาว |
การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก | ทิศทางการหมุน | มือขวา |
วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก | สเปค | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง