1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยูรีเทน (เฉพาะสาย)

สายยูรีเทน (เฉพาะสาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,785.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายอากาศที่จำเป็นในอาคารที่มีระบบอากาศ
· สายเท่านั้น

รหัสสินค้า
SNF6.5-10
SNF6.5-20
SNF6.5-30
SNF6.5-100
SNF8.5-10
SNF8.5-20
SNF8.5-30
SNF8.5-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 1,785.47

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10ø 6.5×104545301042398

฿ 3,320.90

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 20ø 6.5×104545301042404

฿ 4,993.16

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 30ø 6.5×104545301042411

฿ 17,360.90

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100ø 6.5×104545301042510

฿ 2,653.86

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 10ø 8.5×12.54545301042459

฿ 5,283.48

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 20ø 8.5×12.54545301042466

฿ 7,968.21

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 30ø 8.5×12.54545301042473

฿ 26,418.97

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100ø 8.5×12.54545301042527

กำลังโหลด …

  1. 1