1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การกัดปาดหน้าเครื่องตัด 45 ° SEER (รหัสสินค้า)

MILLING CHIP

การกัดปาดหน้าเครื่องตัด 45 ° SEER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ หน้าซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ อุปกรณ์รองรับท่อ เพื่อรักษาผลผลิตสูง

รหัสสินค้า
SEMN1203AZ-235
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) มุม กวาดล้าง วัสดุชิ้นงาน มุมที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ปลาย S
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ ขนาด la
(มิลลิเมตร)
ที่ปัดน้ำฝน BS
(มิลลิเมตร)
ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) ขนาด ปลาย สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มิติ L
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 485.00

MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)E (20 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม412.73.751.2GC2359.62ใช้มือขวาหรือ มือซ้าย12กลาง12.7--

กำลังโหลด …

  1. 1