(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดอัตราป้อนสูงความต้านทานต่ำ CoroMill? ชิป IC สำหรับ 419
หัวกัดอัตราป้อนสูงสำหรับการกัดหยาบปานกลางถึงหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
419N-140530M-KH-3040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | มุมที่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | LE (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 853.02 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | ไม่มี (0 °) | เหล็กหล่อ | 5 | 13.5 | 5.47 | 3 | GC3040 | 0.0 | หนัก | 9 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 419N-140530M-KH-3040 ในชุด เม็ดมีด CoroMill 419-419 N ..E-SM / 419 น ..M-KH
รหัสสินค้า |
---|
419N-140530E-SM-1040 |
419N-140530E-SM-2040 |
419N-140530E-SM-S30T |
419N-140530E-SM-S40T |
419N-140530M-KH-1020 |
419N-140530M-KH-4220 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | มุมที่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย S (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | ที่ปัดน้ำฝน BS (มิลลิเมตร) | สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | LE (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.33 | 10 ชิ้น | 6 วัน | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | ไม่มี (0 °) | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 5 | 13.5 | 5.47 | 3 | GC1040 | 0.0 | กลาง | 9 | - | - | ||
฿ 1,022.33 | 10 ชิ้น | 6 วัน | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | ไม่มี (0 °) | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 5 | 13.5 | 5.47 | 3 | GC2040 | 0.0 | กลาง | 9 | - | - | ||
฿ 1,022.33 | 10 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลาย CORO-MILL 419 | 610-9225 | ||
฿ 1,022.33 | 10 ชิ้น | 6 วัน | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | ไม่มี (0 °) | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 5 | 13.5 | 5.47 | 3 | S40T | 0.0 | กลาง | 9 | - | - | ||
฿ 853.02 | 10 ชิ้น | 6 วัน | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | ไม่มี (0 °) | เหล็กหล่อ | 5 | 13.5 | 5.47 | 3 | GC1020 | 0.0 | หนัก | 9 | - | - | ||
฿ 853.02 | 10 ชิ้น | 6 วัน | P (รูปห้าเหลี่ยมปกติ) | ไม่มี (0 °) | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 5 | 13.5 | 5.47 | 3 | GC4220 | 0.0 | หนัก | 9 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง