(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด CoroCut 2
ปลาย เคลือบ ตัน คาร์ไบด์
สำหรับงานกลึงและ งานตัดเซาะร่อง
ตัว ล็อค ราง ให้ ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูง
สเปค 2 ที่ทันสมัย
สำหรับงานกลึง
สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนปานกลาง
ขนาดที่นั่ง:G
ความกว้าง:3.0 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | ประเภท วัสดุ | มุมคายเศษ เล็กน้อย (°) | การตัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,416.00 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 3.00 มม | GC1105 | 6 | 18.4 | G | - | ||
฿ 1,289.01 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 3.00 มม | GC3115 | 6 | 18.4 | G | 609-8371 | ||
฿ 1,500.65 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 4.00 มม | GC1105 | 6 | 23.40 | H | - | ||
฿ 1,365.20 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 4.00 มม | GC3115 | 6 | 23.40 | H | - | ||
฿ 1,445.63 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 5.00 มม | GC2135 | 5.5 | 23.40 | J | - | ||
฿ 1,445.63 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 5.00 มม | GC3115 | 5.5 | 23.40 | J | 609-8550 | ||
฿ 1,589.55 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 5.00 มม | GC1105 | 5.5 | 23.00 | J | - | ||
฿ 1,589.55 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 5.00 มม | GC1125 | 5.5 | 23.00 | J | - | ||
฿ 1,445.63 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 5.00 มม | GC2135 | 5.5 | 23.00 | J | - | ||
฿ 1,445.63 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 5.00 มม | GC3115 | 5.5 | 23.00 | J | 609-8568 | ||
฿ 1,509.12 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 3.00 มม | GC2135 | 7 | 23.40 | K | - | ||
฿ 1,657.27 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 3.00 มม | GC1105 | 7 | 23.00 | K | - | ||
฿ 1,509.12 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 3.00 มม | GC2135 | 7 | 23.00 | K | - | ||
฿ 1,509.12 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 3.00 มม | GC3115 | 7 | 23.00 | K | - | ||
฿ 1,978.97 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 8.00 มม | GC1105 | 7 | 28.00 | L | - | ||
฿ 1,978.97 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 8.00 มม | GC1125 | 7 | 28.00 | L | - | ||
฿ 1,801.19 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 8.00 มม | GC2135 | 7 | 28.00 | L | - | ||
฿ 1,978.97 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 8.00 มม | GC1125 | 7 | 27.60 | L | - | ||
฿ 1,732.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.2 | 8.00 มม | GC2135 | 7 | 27.60 | L | - | ||
฿ 1,801.19 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1.2 | 8.00 มม | GC3115 | 7 | 27.60 | L | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 7 | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ | TM |
สเปค | ฟีดปานกลาง | ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง | +0.10 / 0 | ความเผื่อ โนส R | ±0.10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง