1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CoroCut 1/2 สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง123-GF (รหัสสินค้า)

SDV MILLING CHIP

CoroCut 1/2 สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง123-GF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,184.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูง
สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนต่ำ
ขนาดที่นั่ง:F
ความกว้าง:2.39 มม

รหัสสินค้า
N123E2-0185-0001-GF-1125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง มุมที่มี วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ประเภท วัสดุ มุมคายเศษ เล็กน้อย
(°)
ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
การตัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 1,521.82

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม[อื่น ๆ] อื่น ๆ1.85 มมGC11253+0.10 / + 0.130.119.3E-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ ปลาย มุมคายเศษ(°) 7
ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ GF สเปค ฟีดต่ำ ความเผื่อ โนส R ±0.05

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N123E2-0185-0001-GF-1125 ในชุด CoroCut 1/2 สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง123-GF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
N123D2-0150-0001-GF-1105
N123E2-0185-0001-GF-1105
N123E2-0200-0002-GF-2135
N123E2-0200-0004-GF-1005
N123E2-0200-0004-GF-1105
N123E2-0215-0001-GF-1125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง มุมที่มี วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ประเภท วัสดุ มุมคายเศษ เล็กน้อย
(°)
ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
การตัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 1,521.82

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม[อื่น ๆ] อื่น ๆ1.50 มมGC11052.5±0.020.113.3D-

฿ 1,521.82

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม[อื่น ๆ] อื่น ๆ1.85 มมGC11053+0.10 / + 0.130.119.3E-

฿ 1,386.37

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.22.00 มมGC21353±0.02-19.2E-

฿ 1,416.00

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.42.00 มมGC10053±0.02-19.2E-

฿ 1,521.82

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.42.00 มมGC11053±0.02-19.2E-

฿ 1,521.82

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ2เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม[อื่น ๆ] อื่น ๆ2.15 มมGC11253+0.10 / + 0.130.119.3E609-8223