(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด CoroCut 2
สเปค 2 ที่ทันสมัย
เม็ดมีด เคลือบ ตัน คาร์ไบด์
ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูง
สำหรับการพรากจากกัน
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนต่ำ
ขนาดที่นั่ง:E
ความกว้าง:2.0 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | การตัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | มิติ ψ r (°) | ขนาด แผ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,521.82 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.5 มม | 13.4 | 10 | D | - | ||
฿ 1,521.82 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.5 มม | 13.4 | 15 | D | - | ||
฿ 1,521.82 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2.0 มม | 19.4 | 10 | E | 609-7359 | ||
฿ 1,521.82 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2.0 มม | 19.4 | 15 | E | - | ||
฿ 1,509.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2.5 มม | 19.4 | 10 | F | - | ||
฿ 1,509.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2.5 มม | 19.4 | 15 | F | - | ||
฿ 1,686.90 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 3.0 มม | 19.4 | 10 | G | - | ||
฿ 1,686.90 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 3.0 มม | 19.4 | 15 | G | - | ||
฿ 1,521.82 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 1.5 มม | 13.4 | 10 | D | - | ||
฿ 1,521.82 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 2.0 มม | 19.4 | 10 | E | - | ||
฿ 1,568.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 2.5 มม | 19.4 | 10 | F | - | ||
฿ 1,568.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 2.5 มม | 19.4 | 15 | F | - | ||
฿ 1,686.90 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 3.0 มม | 19.4 | 10 | G | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | GC1125 |
ปลาย มุมคายเศษ(°) | 7 | ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ | CS | สเปค | ฟีดต่ำ |
มุมคายเศษ เล็กน้อย(°) | 2.5 | ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง | ±0.02 | ความเผื่อ โนส R | ±0.05 |
โนส อื่น R(มิลลิเมตร) | 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง