(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD / ID (สำหรับเธรด) | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA (มิลลิเมตร) | ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,542.98 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 8 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 8TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 2.23 | 0.43 | ||
฿ 1,542.98 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 10TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.76 | 0.36 | ||
฿ 2,238.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 8TPI | 5.56 | 22 | 0.5 | GC1020 | 5.5 | 2.23 | 0.43 | ||
฿ 2,238.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 10TPI | 5.56 | 22 | 0.5 | GC1020 | 5.5 | 1.76 | 0.36 | ||
฿ 1,542.98 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 8 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 2.24 | 0.43 | ||
฿ 1,542.98 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.76 | 0.36 | ||
฿ 1,542.98 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1135 | 4.4 | 2.24 | 0.43 | ||
฿ 1,542.98 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1135 | 4.4 | 1.76 | 0.36 | ||
฿ 2,326.07 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8TPI | 5.56 | 22 | 0.5 | GC1020 | 5.5 | 2.24 | 0.43 | ||
฿ 2,349.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8TPI | 5.56 | 22 | 0.5 | GC1125 | 5.5 | 2.24 | 0.43 | ||
฿ 2,326.07 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 8 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 10TPI | 5.56 | 22 | 0.5 | GC1020 | 5.5 | 1.76 | 0.36 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | Threading | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง