1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

API 60 °พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่งสำหรับการเชื่อมต่อ บ่า (รหัสสินค้า)

MILLING CHIP

API 60 °พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่งสำหรับการเชื่อมต่อ บ่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,238.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
266RL-27V381A0403E-1125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD / ID (สำหรับเธรด) จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) s (ความหนาของ ชิป IC )
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ ประเภท วัสดุ แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA
(มิลลิเมตร)
ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ทรงเรียว ipf

฿ 3,190.00

MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน4TPI7270.625GC11256.54.020.953

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน Threading มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 266RL-27V381A0403E-1125 ในชุด API 60 °พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่งสำหรับการเชื่อมต่อ บ่า

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
266RG-22V381A0403E-1125
266RG-22V401A0503E-1020
266RG-22V401A0503E-1125
266RL-27V401A0503E-1125
266RL-27V501A0402E-1125
266RL-27V501A0403E-1125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD / ID (สำหรับเธรด) จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) s (ความหนาของ ชิป IC )
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ ประเภท วัสดุ แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA
(มิลลิเมตร)
ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ทรงเรียว ipf

฿ 2,444.60

10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.4TPI5.57220.5GC11255.54.020.953

฿ 2,326.07

10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.5TPI5.57220.5GC10205.53.470.503

฿ 2,444.60

10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.5TPI5.57220.5GC11255.53.470.503

฿ 3,190.00

10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน5TPI7270.625GC11256.53.470.503

฿ 3,351.61

10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน4TPI7270.625GC11256.54.360.622

฿ 3,351.61

10 ชิ้น 6 วัน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน4TPI7270.625GC11256.54.350.623