(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
CoroThread 266 เม็ดมีด สำหรับเกลียว
เม็ดมีด เคลือบ ตัน คาร์ไบด์
เม็ดมีดที่ออกแบบใหม่ให้ง่ายต่อการติดตั้งมากขึ้นและ รางไกด์ มี ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูง
สำหรับเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง
สำหรับเธรด NPT 60 °
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พิทช์:สำหรับ 18 เธรด
รหัสสินค้า |
---|
266LL-16NT01A115M-1125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | OD / ID (สำหรับเธรด) | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA (มิลลิเมตร) | ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 11.5TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.79 | 0.11 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | Threading | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 266LL-16NT01A115M-1125 ในชุด CoroThread 266 NPT 60 ° NPSC, NPTR, LINEPIPE1) พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่ง
รหัสสินค้า |
---|
266LG-16NT01A180M-1125 |
266LG-16NT01A270M-1125 |
266LL-16NT01A080M-1125 |
266LL-16NT01A140M-1125 |
266LL-16PT01A110E-1125 |
266LL-16PT01A140E-1125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | OD / ID (สำหรับเธรด) | จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | s (ความหนาของ ชิป IC ) (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | ประเภท วัสดุ | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA (มิลลิเมตร) | ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,188.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 18TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.14 | 0.08 | - | ||
฿ 1,188.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 27TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 0.76 | 0.05 | - | ||
฿ 1,188.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 8TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 2.57 | 0.14 | - | ||
฿ 1,188.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 14TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.46 | 0.09 | - | ||
฿ 1,311.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 11TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.8 | 0.33 | - | ||
฿ 1,311.00 | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 14TPI | 3.97 | 16 | 0.375 | GC1125 | 4.4 | 1.4 | 0.25 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง