1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CoroThread 266 เกลียววิตเวอต 55 ° (BSW, BSF, BSP) พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่ง (รหัสสินค้า)

CoroThread 266 เกลียววิตเวอต 55 ° (BSW, BSF, BSP) พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,188.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
CoroThread 266 เม็ดมีด สำหรับเกลียว
เม็ดมีด เคลือบ ตัน คาร์ไบด์
เม็ดมีดที่ออกแบบใหม่ให้ง่ายต่อการติดตั้งมากขึ้นและ รางไกด์ มี ความแข็งเกร็ง แคลมป์ยึด สูง
สำหรับเกลียวนอกเส้นผ่านศูนย์กลาง
สำหรับเธรด 55 ° เกลียววิตเวอต
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พิทช์:สำหรับ 5 เธรด

รหัสสินค้า
266LG-16WH01A140M-1125
266RG-16WH01A140M-1125
266RG-16WH01C140M-1125
266RG-16WH02A140M-1125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว OD / ID (สำหรับเธรด) จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) s (ความหนาของ ชิป IC )
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ ประเภท วัสดุ แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA
(มิลลิเมตร)
ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,238.21

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน มือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.14TPI3.97160.375GC11254.41.440.26-

฿ 1,238.21

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน มือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.14TPI3.97160.375GC11254.41.440.26608-7094

฿ 1,238.21

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน มือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.14TPI3.97160.375GC11254.41.440.26-

฿ 1,868.92

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน มือขวาเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.14TPI3.97160.375GC11254.41.440.26-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน Threading มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การ ใช้ เบรกเกอร์ การขัดเงา ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) เกลียววิตเวอต 55 °