1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max q-cut ว่างเปล่า

T-Max q-cut ว่างเปล่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 929.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด Q-cut T-Max
เม็ดมีด เคลือบ ตัน คาร์ไบด์
สำหรับงานกลึงและ งานตัดเซาะร่อง
สเปค ล้ำสมัย
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร นูนย่อมุม ฯลฯ
สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนปานกลาง
ความกว้าง:4.0 มม

รหัสสินค้า
N151.2-200-20-4U-525
N151.2-300-25-4U-H13A
N151.2-400-30-4U-235
N151.2-500-40-4U-235
N151.2-600-50-4U-235
N151.2-800-60-4U-235
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ประเภท วัสดุ มุมคายเศษ เล็กน้อย
(°)
โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 1,136.62

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส2.00 มมCB5255120572-4104

฿ 929.21

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม3.00 มมH13A71.525609-8754

฿ 1,238.21

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม4.00 มมGC23511230609-8843

฿ 1,318.64

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม5.00 มมGC235112.540-

฿ 1,377.90

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม6.00 มมGC23511350-

฿ 1,462.56

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม8.00 มมGC23511460-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน มุมที่มี 1
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ โนส อาร์ อื่น ๆ ปลาย มุมคายเศษ(°) 10
ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ ยู สเปค ฟีดปานกลาง ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง ±0.02