1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-Max q-cut สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง (รหัสสินค้า)

SDV MILLING CHIP

T-Max q-cut สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด Q-cut T-Max
เม็ดมีด เคลือบ ตัน คาร์ไบด์
สำหรับงานกลึงและ งานตัดเซาะร่อง
สเปค ขอบเดียว
สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนต่ำ
ความกว้าง:5.0 มม

รหัสสินค้า
N151.2-185-20-4G-235
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ประเภท วัสดุ ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ สเปค มุมคายเศษ เล็กน้อย
(°)
ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 759.89

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส[อื่น ๆ] อื่น ๆ1.85 มมGC235Gฟีดต่ำ3±0.13-20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน มุมที่มี 1 อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ
ปลาย มุมคายเศษ(°) 7 ความเผื่อ โนส R ±0.05

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N151.2-185-20-4G-235 ในชุด T-Max q-cut สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
N151.2-1000-80-4G-1125
N151.2-1000-80-4G-235
N151.2-185-20-5G-235
N151.2-200-20-4G-1125
N151.2-200-20-5G-1125
N151.2-215-20-4G-1125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) ประเภท วัสดุ ผู้ผลิต ชิป IC เบรกเกอร์ สเปค มุมคายเศษ เล็กน้อย
(°)
ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง โนส อื่น R
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 1,272.08

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม[อื่น ๆ] อื่น ๆ10.00 มมGC1125Gฟีดต่ำ3±0.02-80-

฿ 1,272.08

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส[อื่น ๆ] อื่น ๆ10.00 มมGC235Gฟีดต่ำ3±0.02-80-

฿ 662.54

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส[อื่น ๆ] อื่น ๆ1.85 มมGC235Gฟีดปานกลาง4+0.05 / + 0.13-20-

฿ 759.89

10 ชิ้น 15 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.22.00 มมGC1125Gฟีดต่ำ3±0.02-20609-8673

฿ 662.54

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.22.00 มมGC1125Gฟีดปานกลาง4±0.05-20609-8681

฿ 759.89

10 ชิ้น 6 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม[อื่น ๆ] อื่น ๆ2.15 มมGC1125Gฟีดต่ำ3±0.13-20-