1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ทริดจ์ CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู STGCR / L

คาร์ทริดจ์ CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู STGCR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,497.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง

รหัสสินค้า
STGCL08CA-09
STGCL10CA-11
STGCL12CA-16-M
STGCL16CA-16
STGCR06CA-06
STGCR08CA-09
STGCR10CA-11
STGCR10CA-11-B1
STGCR12CA-16-M
STGCR16CA-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย iC มิติ B
(มิลลิเมตร)
มิติ H1
(มิลลิเมตร)
มุมคายγ
(°)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด ขนาด l8
(มิลลิเมตร)

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 25/37มือซ้าย320.91091187188-80TCMT 09 02 0415

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 40/55มือซ้าย500.91411416431110-30TCMT 11 02 0430

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 50/75มือซ้าย5532016417061512-30TCMT 16 T3 0835

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 60/75มือซ้าย6332516417062016-5-3TCMT 16 T3 0838

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 20/30มือขวา250.6861181066-100TCMT 06 T1 0213

฿ 9,304.68

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 25/37มือขวา320.91091187188-80TCMT 09 02 0415

฿ 9,304.68

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 40/55มือขวา500.91411416431110-30TCMT 11 02 0430

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 40/55มือขวา500.91411416431110-30TCMT 11 03 0430

฿ 9,304.68

SDV HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 50/75มือขวา5532016417061512-30TCMT 16 T3 0835

฿ 8,497.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 60/75มือขวา6332516417062016-5-3TCMT 16 T3 0838

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู แคลมป์ยึด
รูหล่อลื่น Y / N NA สเปค แคลมป์ยึด สกรู CoroTurn 107 มุม ตัด(°) 90
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) 0