(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
SRSCL06CA-06 |
SRSCL08CA-08 |
SRSCL10CA-10 |
SRSCR06CA-06 |
SRSCR08CA-08 |
SRSCR10CA-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ขนาด l8 (มิลลิเมตร) | ขนาด dm1 นาที (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือซ้าย | 25 | 0.9 | 8 | 25 | 8.5 | 6 | 0.236 | 6.1 | 6 | RCMT 06 02 นาที | 13 | 20 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือซ้าย | 32 | 1.4 | 10 | 32 | 10 | 8 | 0.315 | 7 | 8 | RCMT 08 03 M0 | 26 | 25 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือซ้าย | 50 | 3 | 14 | 50 | 14.9 | 10 | 0.394 | 11.3 | 10 | RCMT 10 T3 M0 | 30 | 40 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือขวา | 25 | 0.9 | 8 | 25 | 8.5 | 6 | 0.236 | 6.1 | 6 | RCMT 06 02 นาที | 13 | 20 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือขวา | 32 | 1.4 | 10 | 32 | 10 | 8 | 0.315 | 7 | 8 | RCMT 08 03 M0 | 26 | 25 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือขวา | 50 | 3 | 14 | 50 | 14.9 | 10 | 0.394 | 11.3 | 10 | RCMT 10 T3 M0 | 30 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (วงกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | แคลมป์ยึด สกรู CoroTurn 107 | มุม ตัด(°) | 90 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | 0 |
มุมคายγ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง