1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกสว่าน, สกรู แคลมป์ยึด ยึดสกรู CoroTurn 111 , A/E-SWLPR/LR (รหัสสินค้า)

HOLDER

ดอกสว่าน, สกรู แคลมป์ยึด ยึดสกรู CoroTurn 111 , A/E-SWLPR/LR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,626.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )

รหัสสินค้า
E12Q-SWLPL04-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวยื่นออกมา (L / D) สเปค แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
มิติ l3
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 19,471.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน 16มือซ้าย1801272CoroTurn 111 สกรู แคลมป์ยึด ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอก EasyFix0.99425-3WPMT 04 02 04

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ W (ชนิดหกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง 11° รูหล่อลื่น Y / N มี มุม ตัด(°) 95
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) -5 มุมคายγ(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E12Q-SWLPL04-R ในชุด ดอกสว่าน, สกรู แคลมป์ยึด ยึดสกรู CoroTurn 111 , A/E-SWLPR/LR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A06FSWLPL02R
A06FSWLPR02R
A08HSWLPL02R
A10KSWLPL04R
A10KSWLPR04R
E12Q-SWLPR04-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวยื่นออกมา (L / D) สเปค แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
มิติ l3
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 14 วัน 8.5มือซ้าย8069 ถึง 24CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก0.64.52--11WPMT 02 01 02

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 12 วัน 8.5มือขวา8069 ถึง 24CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก0.64.52--11WPMT 02 01 02

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 12 วัน 10มือซ้าย100812 ถึง 32CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก0.652--10WPMT 02 01 02

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 14 วัน 12มือซ้าย1251015 ถึง 40CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก0.964--7WPMT 04 02 04

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 14 วัน 12มือขวา1251015 ถึง 40CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก0.964--7WPMT 04 02 04

฿ 19,471.00

1 ชิ้น 6 วัน 16มือขวา1801272CoroTurn 111 สกรู แคลมป์ยึด ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอก EasyFix0.99425-3WPMT 04 02 04