(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )
รหัสสินค้า |
---|
E08K-SWLPL02-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | สเปค | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,460.40 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มือซ้าย | 125 | 8 | 48 | CoroTurn 111 สกรู แคลมป์ยึด ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอก EasyFix | 0.6 | 5 | 2 | 17 | -10 | WPMT 02 01 02 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (ชนิดหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 11° | รูหล่อลื่น Y / N | มี | มุม ตัด(°) | 95 |
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -5 | มุมคายγ(°) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E08K-SWLPL02-R ในชุด ดอกสว่าน, สกรู แคลมป์ยึด ยึดสกรู CoroTurn 111 , A/E-SWLPR/LR
รหัสสินค้า |
---|
A08HSWLPL02R |
A10KSWLPL04R |
A10KSWLPR04R |
E08K-SWLPR02-R |
E10M-SWLPL04-R |
E10M-SWLPR04-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | สเปค | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,626.38 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มือซ้าย | 100 | 8 | 12 ถึง 32 | CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก | 0.6 | 5 | 2 | - | -10 | WPMT 02 01 02 | ||
฿ 7,626.38 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | มือซ้าย | 125 | 10 | 15 ถึง 40 | CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก | 0.9 | 6 | 4 | - | -7 | WPMT 04 02 04 | ||
฿ 7,626.38 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | มือขวา | 125 | 10 | 15 ถึง 40 | CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู ก้าน ทรงกระบอก | 0.9 | 6 | 4 | - | -7 | WPMT 04 02 04 | ||
฿ 13,460.40 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มือขวา | 125 | 8 | 48 | CoroTurn 111 สกรู แคลมป์ยึด ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอก EasyFix | 0.6 | 5 | 2 | 17 | -10 | WPMT 02 01 02 | ||
฿ 15,973.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | มือซ้าย | 150 | 10 | 60 | CoroTurn 111 สกรู แคลมป์ยึด ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอก EasyFix | 0.9 | 6 | 4 | 21 | -7 | WPMT 04 02 04 | ||
฿ 15,973.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | มือขวา | 150 | 10 | 60 | CoroTurn 111 สกรู แคลมป์ยึด ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอก EasyFix | 0.9 | 6 | 4 | 21 | -7 | WPMT 04 02 04 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง