1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกคว้าน CoroTurn 111 แคลมป์สกรู A:-SDUPR / L (รหัสสินค้า)

SDV BITE

ดอกคว้าน CoroTurn 111 แคลมป์สกรู A:-SDUPR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,626.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )

รหัสสินค้า
A20SSDUPL11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวยื่นออกมา (L / D) แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 9,295.21

SDV BITE 1 ชิ้น 14 วัน 25มือซ้าย2502030 ถึง 803131811-1DPMT 11 T3 08

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร รูปทรง 55 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง 11° รูหล่อลื่น Y / N มี สเปค CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู หน้าแบนทรงกระบอก
มุม ตัด(°) 93 มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) -3 มุมคายγ(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A20SSDUPL11 ในชุด ดอกคว้าน CoroTurn 111 แคลมป์สกรู A:-SDUPR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A12MSDUPL07E
A12MSDUPR07E
A16RSDUPL07
A16RSDUPR07
A20SSDUPR11
A25TSDUPL11
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวยื่นออกมา (L / D) แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 14 วัน 18มือซ้าย1501218 ถึง 480.91111--1DPMT 07 02 04

฿ 7,650.42

1 ชิ้น 14 วัน 18มือขวา1501218 ถึง 480.91111--1DPMT 07 02 04

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 14 วัน 20มือซ้าย2001624 ถึง 640.9111570DPMT 07 02 04

฿ 7,626.38

1 ชิ้น 14 วัน 20มือขวา2001624 ถึง 640.9111570DPMT 07 02 04

฿ 9,295.21

1 ชิ้น 14 วัน 25มือขวา2502030 ถึง 803131811-1DPMT 11 T3 08

฿ 10,650.67

1 ชิ้น 14 วัน 32มือซ้าย3002537.5 ถึง 10031723112DPMT 11 T3 08