1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน คว้าน CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู A:-SVUBR / L (รหัสสินค้า)

SDV BITE

ดอกสว่าน คว้าน CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู A:-SVUBR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,729.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )

รหัสสินค้า
A25TSVUBL16D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ การใช้งาน ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวยื่นออกมา (L / D) สเปค ประเภทรายละเอียด แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 14,313.00

SDV BITE 1 ชิ้น 12 วัน 33การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน3002537.5 ถึง 100CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู หน้าแบนทรงกระบอกก้าน เหล็กกล้า3182316-6.5VBMT 16 04 08

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ V (รูปเพชร 35 °) อย่างเห็นแก่ตัว มือซ้าย รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง รูหล่อลื่น Y / N มี มุม ตัด(°) 93
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) -3 มุมคายγ(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A25TSVUBL16D ในชุด ดอกสว่าน คว้าน CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู A:-SVUBR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A20SSVUBL11EB1
A25T-SVUBL11-DB1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ การใช้งาน ความยาวโดยรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ความยาวยื่นออกมา (L / D) สเปค ประเภทรายละเอียด แรงบิด
(นิวตันเมตร)
ขนาด f1
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย
(มิลลิเมตร)
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม
(°)
ชิป IC เกจวัด

฿ 9,729.84

1 ชิ้น 12 วัน 27การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน2502030 ถึง 80CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู หน้าแบนทรงกระบอกก้าน เหล็กกล้า0.9151811-5VBMT 11 03 04

฿ 9,924.10

1 ชิ้น 6 วัน 33เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน30025100CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู กระบอกสูบ แบนลบมุม-0.918-11-4VBMT 11 03 04