(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แว่นตานิรภัย V10 Unispec

แว่นตานิรภัย V10 Unispec

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 67610

  • รูปทรง
    แว่นตาประเภทอินทิกรัล
  • ใช้
    กันฝุ่น
  • ไล่ฝ้า
    ไม่มี
  • กันรอยขีดข่วน
    ใช่
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    JIS / ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • เปลี่ยนเลนส์
    ไม่มี
  • ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร)
    200
  • ขนาดความสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    110
  • สีของ เลนส์
    สีใส
  • มาตรฐาน
    เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 ของสหรัฐอเมริกา, ได้มาตรฐาน JIS T-8147
  • ฟังก์ชั่น
    ฟังก์ชั่นป้องกันด้านข้าง
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต + การประมวลผลที่ทนต่อการขีดข่วน
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
67610
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 303.37

SAFETY GOGGLES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรง
    แว่นตาประเภทอินทิกรัล
  • ใช้
    กันฝุ่น
  • ไล่ฝ้า
    ไม่มี
  • กันรอยขีดข่วน
    ใช่
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    JIS / ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • เปลี่ยนเลนส์
    ไม่มี
  • ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร)
    200
  • ขนาดความสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    110
  • สีของ เลนส์
    สีใส
  • มาตรฐาน
    เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 ของสหรัฐอเมริกา, ได้มาตรฐาน JIS T-8147
  • ฟังก์ชั่น
    ฟังก์ชั่นป้องกันด้านข้าง
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต + การประมวลผลที่ทนต่อการขีดข่วน
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใส่ทับแว่นตาธรรมดา
· ตัดรังสี UV ได้ 99.9%
· สอดคล้องกับ ANSI Z87.1
[การใช้งาน]
· การใช้งานที่แนะนำ : การใช้ในโรงงานทั่วไป, โรงงานยา / ห้องปฏิบัติการ / วิจัย / โรงเรียน / โรงพยาบาล / การแปรรูปอาหาร / อาคาร / สถานที่ก่อสร้าง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 67610

  • รูปทรง
    แว่นตาประเภทอินทิกรัล
  • ใช้
    กันฝุ่น
  • ไล่ฝ้า
    ไม่มี
  • กันรอยขีดข่วน
    ใช่
  • ตัดรังสียูวี
    ใช่
  • คุณสมบัติ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • มาตรฐาน
    JIS / ANSI ( มาตรฐาน อเมริกัน)
  • เปลี่ยนเลนส์
    ไม่มี
  • ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร)
    200
  • ขนาดความสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ขนาดความลึก(มิลลิเมตร)
    110
  • สีของ เลนส์
    สีใส
  • มาตรฐาน
    เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 ของสหรัฐอเมริกา, ได้มาตรฐาน JIS T-8147
  • ฟังก์ชั่น
    ฟังก์ชั่นป้องกันด้านข้าง
  • วัสดุ เลนส์
    โพลีคาร์บอเนต + การประมวลผลที่ทนต่อการขีดข่วน
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
67610
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 303.37

SAFETY GOGGLES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1