(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยใช้ รูปทรง หยาบ
·ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การ การเคลือบผิว C
· ใช้ ใบมีด 3 ร่อง เพื่อป้องกัน ระยะโก่ง ระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ
รหัสสินค้า |
---|
T-RFOEC3A-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) | จุดตัดยาว (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน โอริง | เส้นผ่าศูนย์กลาง โอริง (มิลลิเมตร) | บังคับ โอริง ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,934.88 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4.307 | 2.49 | 60 | 6 | R0.2 | A-3 | 2.306 | 4.523 | สำหรับแรงดัน AS568A 201-284 | 3.53 | ±0.10 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต | 3 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-RFOEC3A-3 ในชุด หัวกัดลบคม เหล็ก หยาบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สำหรับร่องโอริง T-RFOEC3 (เหล็กกล้าไฮสปีด-CO)
รหัสสินค้า |
---|
T-RFOEC3A-4 |
T-RFOEC3A-5 |
T-RFOEC3A-6 |
T-RFOEC3A-7 |
T-RFOEC3A-8 |
T-RFOEC3G-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (มิลลิเมตร) | จุดตัดยาว (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน โอริง | เส้นผ่าศูนย์กลาง โอริง (มิลลิเมตร) | บังคับ โอริง ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,924.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6.882 | 3.94 | 60 | 8 | R0.2 | A-4 | 3.59 | 7.098 | สำหรับแรงดัน AS568A 309-395 | 5.33 | ±0.12 | |
฿ 13,304.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 9.117 | 5.27 | 80 | 12 | R0.4 | A-5 | 4.856 | 9.549 | สำหรับแรงดัน AS568A 425-475 | 6.98 | ±0.15 | |
฿ 7,934.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4.177 | 2.21 | 60 | 6 | R0.2 | A-6 | 2.425 | 4.393 | สุญญากาศ AS568A 201-284 | 3.53 | ±0.10 | |
฿ 10,924.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6.699 | 3.51 | 60 | 8 | R0.2 | A-7 | 3.789 | 6.915 | สุญญากาศ AS568A 309-395 | 5.33 | ±0.12 | |
฿ 13,217.57 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8.799 | 4.71 | 80 | 12 | R0.4 | A-8 | 5.037 | 9.231 | สุญญากาศ AS568A 425-475 | 6.98 | ±0.15 | |
฿ 7,934.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3.611 | 2.1 | 60 | 6 | R0.2 | G-1 | 1.957 | 3.827 | สำหรับแรงดัน JIS B2401 G25-G145 | 3.1 | ±0.10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง